• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R181.24 - SNR

R181.24
Referencia R181.24

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Diámetro interior 128 mm
Diámetro exterior 1124 mm
Ancho 1104 mm
Weight3,536 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSubaruLEGACYLEGACY => --SubaruLEGACYLEGACY IV => --SubaruOUTBACKOUTBACK => --SubaruOUTBACKOUTBACK II04/2003 => 04/2009--SubaruOUTBACKOUTBACK III03/2008 => 04/2009--