• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R181.31 - SNR

R181.31
Referencia R181.31

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Diámetro interior 128 mm
Ancho 1105 mm
Tipo de rodamientoHGB
Diámetro exterior 1124 mm
Weight3,741 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSubaruFORESTERFORESTER => --SubaruFORESTERFORESTER IV => --SubaruIMPREZAIMPREZA09/2011 => --SubaruIMPREZAIMPREZA III09/2011 => 12/2013--SubaruIMPREZAIMPREZA IV09/2011 => --SubaruLEVORGLEVORG02/2015 => --SubaruXVXV I => --