Kits de rodamientos de rueda

R184.11 - SNR

R184.11

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 150 mm
Fitting positionArrière droit
Weight1,896 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Llanta, número de agujeros4

OE Equivalents

FabricanteReferenciaHyundai52710-29400Hyundai52710-29460Hyundai52710-29461Hyundai5271029100

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHyundaiACCENT IACCENT I => --HyundaiACCENT SaloonACCENT Saloon => --HyundaiAccentAccent => --HyundaiCOUPECOUPE I04/1996 => 11/2001--HyundaiElantra - J2 MK II SaloonElantra - J2 MK II Saloon => --HyundaiLANTRALANTRA => --HyundaiLANTRALANTRA II_III04/1995 => 06/2000--HyundaiLANTRALANTRA II_IV04/1995 => 06/2000--HyundaiPONYPONY II06/1994 => 11/1999--HyundaiPONYPONY III06/1994 => 11/1999--HyundaiTIBURON CoupeTIBURON Coupe => --