Kits de rodamientos de rueda

R184.24 - SNR

R184.24

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 172 mm
Weight2,547 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
With encoder with gear1
Llanta, número de agujeros5

OE Equivalents

FabricanteReferenciaHyundai52710-2C100

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHyundaiCOUPECOUPE09/2004 => 01/2005--HyundaiCOUPECOUPE I09/2004 => 01/2005--HyundaiCOUPECOUPE II12/2001 => --HyundaiTIBURONTIBURON09/2004 => 01/2005--