• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R184.49 - SNR

R184.49

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
With encoder with gear1
Ancho 153 mm
Weight2,578 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Llanta, número de agujeros5
Fitting positionArrière gauche

OE Equivalents

FabricanteReferenciaHyundai5,27E+105

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHYUNDAI (BEIJING)TUCSONTUCSON => --HyundaiTucsonTUCSON I => --HyundaiTucsonTucson => --KIA (DYK)SPORTAGE IISPORTAGE II => --KiaSportageSPORTAGE II => --KiaSportageSportage => --