Kits de rodamientos de rueda

R184.52 - SNR

R184.52

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Pasador
  • Junta spi
  • Rodamientos de rueda (x2)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Ancho 115 mm
External diameter 1 (wheel)47 mm
External diameter 2 (wheel)52 mm
Width 2 (wheel)16 mm
Weight0,315 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoChevroletMATIZMATIZ12/2004 => 01/2011--ChevroletMATIZMATIZ I02/1998 => 12/2004--ChevroletMATIZMATIZ II => --ChevroletSparkSpark04/2005 => 11/2009--DaewooMATIZMATIZ I02/1998 => 12/2004--DaewooMATIZMATIZ II12/2004 => 01/2011--VolkswagenBEETLEBEETLE04/2005 => 11/2009--