• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R184.60 - SNR

R184.60

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Segmento de retención
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Ancho 139 mm
Diámetro interior 145 mm
External diameter 1 (wheel)87 mm
Width 2 (wheel)41 mm
Weight1,088 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaHyundai, Kia51720-3A200

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHyundaiAZERA GRANDEURAZERA GRANDEUR II03/2005 => 09/2010--HyundaiAzera - TG SaloonAzera - TG Saloon => --HyundaiGrandeurGrandeur => --HyundaiTRAJETTRAJET => --HyundaiTRAJET Box Body/MPVTRAJET Box Body/MPV => --KiaOpirusOPIRUS I03/2003 => 09/2006--KiaOpirusOPIRUS II09/2006 => 09/2007--KiaOpirusOpirus => --