• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R186.27 - SNR

R186.27

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Ancho 153 mm
Weight5,625 kg
External diameter 1 (wheel)164 mm
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoJeepGRAND CHEROKEE IGRAND CHEROKEE I06/1999 => 06/2000--JeepGrand CherokeeGrand Cherokee12/1998 => 06/2000--