Kits de rodamientos de rueda

R189.02 - SNR

R189.02

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Diámetro interior 130 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight1,815 kg
External diameter 1 (wheel)67 mm
External diameter 2 (wheel)122 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoKiaSephiaSEPHIA I12/1992 => 01/2001--KiaShumaSHUMA I => --KiaSephiaSephia12/1995 => 08/2002--KiaShumaShuma07/1996 => 07/2004--