La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- LM.102949/910
- EC.41025.H106
- Junta spi
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Ancho 1 | 19 mm |
| Diámetro interior 1 | 45 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 73 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 63 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 38 mm |
| Width 2 (wheel) | 17 mm |
| Weight | 0,585 kg |