• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R189.31 - SNR

R189.31
Referencia R189.31

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight1,037 kg
Diámetro exterior 184 mm
Diámetro interior 144 mm
Ancho 141 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHyundaiCRETACRETA => --HyundaiGRANDEURGRANDEUR => --Hyundaiix35IX35 105/2013 => 05/2015--Hyundaiix35IX35 205/2013 => 05/2015--HyundaiSONATASONATA => --HyundaiSONATA VISONATA VI => --HyundaiTUCSONTUCSON => --Hyundaiix35ix35 => --KiaCARENSCARENS01/2014 => --KiaCARENS IVCARENS IV => --KiaOptimaOptima => --KiaSPORTAGE IIISPORTAGE III => --KiaSPORTAGESportage => --