La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de rueda
- Tornillo (x4)
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | HGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Ancho 1 | 63 mm |
| Weight | 3,837 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 139 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Llanta, número de agujeros | 4 |
OE Equivalents
Daewoo, Chevrolet96328248Chevrolet, Daewoo96451751Automotive Compatibility
ChevroletEPICAEPICA => --ChevroletEVANDAEVANDA12/2004 => 05/2007--ChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI 2 => --ChevroletNUBIRANUBIRA => --ChevroletOPTRA HatchbackOPTRA Hatchback => --ChevroletOptraOptra => --DaewooEPICAEPICA04/2006 => 08/2009--DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooKALOSKALOS04/2003 => 02/2004--DaewooLACETTILACETTI => --DaewooLACETTILACETTI 109/2003 => 11/2004--DaewooLACETTILACETTI 209/2003 => 11/2012--DaewooLACETTI SaloonLACETTI Saloon => --DaewooMAGNUSMAGNUS => --DaewooNubiraNUBIRA I05/1999 => 06/2005--DaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 08/2007--DaewooNUBIRA WagonNUBIRA Wagon => --DaewooNubiraNubira06/2003 => 06/2005--SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--