Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior

RNA0-16X24X13 - NTN

RNA0-16X24X13

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos16 mm
D - Diámetro exterior24 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior13 mm
E - Cota sobre rodillos20 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,021 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica9,05 kN
C0r - Carga carga estática11,8 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa15000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite23000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
db - Diámetro apoyo AI19,6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE22 mm
Db - Diámetro apoyo AE eje liso16,4 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm