• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior

RNA0-20X28X26ZW - NTN

RNA0-20X28X26ZW

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos20 mm
D - Diámetro exterior28 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior26 mm
E - Cota sobre rodillos24 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,05 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica17,1 kN
C0r - Carga carga estática28,6 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite20000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
db - Diámetro apoyo AI23,6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE26 mm
Db - Diámetro apoyo AE eje liso20,4 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm