Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior

RNA0-20X32X12 - NTN

RNA0-20X32X12

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos20 mm
D - Diámetro exterior32 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior12 mm
E - Cota sobre rodillos26 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,038 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica12,9 kN
C0r - Carga carga estática15,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite20000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
db - Diámetro apoyo AI25,6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE30 mm
Db - Diámetro apoyo AE eje liso20,4 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm