Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior

RNA0-25X35X17 - NTN

RNA0-25X35X17

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos25 mm
D - Diámetro exterior35 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior17 mm
E - Cota sobre rodillos29 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,053 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica14,2 kN
C0r - Carga carga estática24 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite16000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
db - Diámetro apoyo AI28,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE33 mm
Db - Diámetro apoyo AE eje liso25,6 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm