Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior

RNA0-32X42X13 - NTN

RNA0-32X42X13

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos32 mm
D - Diámetro exterior42 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior13 mm
E - Cota sobre rodillos37 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,049 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica14,5 kN
C0r - Carga carga estática23 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
db - Diámetro apoyo AI36,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE40 mm
Db - Diámetro apoyo AE eje liso32,6 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm