Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior

RNA0-40X55X40ZW - NTN

RNA0-40X55X40ZW

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos40 mm
D - Diámetro exterior55 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior40 mm
E - Cota sobre rodillos48 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,275 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica56,5 kN
C0r - Carga carga estática102 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
db - Diámetro apoyo AI47,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE53 mm
Db - Diámetro apoyo AE eje liso40,6 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm