• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo de leva sin anillo interior

RNA2202XLL/3AS - NTN

RNA2202XLL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior35 mm
Fw - Cota sobre rodillos20 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior13,8 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela26 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de precisiónP0
Peso0,06 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica9,85 kN
C0r - Carga carga estática14,1 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo8,8 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C