Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
D - Diámetro exterior | 47 mm |
Fw - Cota sobre rodillos | 25 mm |
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 17,8 mm |
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 33 mm |
R - Radio de la pista rodillo | 500 mm |
Rodamiento con / sin jaula | Avec |
Clase de precisión | P0 |
Peso | 0,152 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Cr - Capacidad carga dinámica | 16,9 kN |
C0r - Carga carga estática | 22,9 kN |
Carga de la pista esférica del rodillo | 4,7 kN |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 6000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |