Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

RNA4864 - NTN

RNA4864

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos350 mm
D - Diámetro exterior400 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior80 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso13,4 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica640 kN
C0r - Carga carga estática1850 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa750 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE389 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm