• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

RNA4903LL/3AS - NTN

RNA4903LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos22 mm
D - Diámetro exterior30 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior13 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,022 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica8,5 kN
C0r - Carga carga estática11,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE24 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE28 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm