Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

RNA4904L/3AS - NTN

RNA4904L/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos25 mm
D - Diámetro exterior37 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior17 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,055 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica15,2 kN
C0r - Carga carga estática19,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE28 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE35 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm