Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

RNA4911R - NTN

RNA4911R

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos63 mm
D - Diámetro exterior80 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior25 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,255 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica58,5 kN
C0r - Carga carga estática99,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE75 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm