Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, circlips laterales, agujero de engrase
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 10 mm |
| D - Diámetro exterior | 19 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 11 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Oui/Yes |
| k - Diámetro agujero | 2 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0 kg |

| PRESTACIONES | | Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |