Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, separable, sin anillo interior, anillo exterior cilíndrico
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
D - Diámetro exterior | 40 mm |
Fw - Cota sobre rodillos | 22 mm |
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 15,8 mm |
E - Cota sobre rodillos | 29 mm |
Rodamiento con / sin jaula | Avec |
Clase de precisión | P0 |
Peso | 0,088 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Cr - Capacidad carga dinámica | 19,5 kN |
C0r - Carga carga estática | 23,8 kN |
Carga de la pista cílidrinca de rodillo | 12,7 kN |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 6800 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 9000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |