Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, separable, sin anillo interior, anillo exterior abombado
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - Diámetro exterior | 47 mm |
| Fw - Cota sobre rodillos | 25 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 15,8 mm |
| E - Cota sobre rodillos | 32 mm |
| R - Radio de la pista rodillo | 500 mm |
| Rodamiento con / sin jaula | Avec |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,13 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 20,3 kN |
| C0r - Carga carga estática | 25,9 kN |
| Carga de la pista esférica del rodillo | 4,76 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 6000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 8000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |