• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo de leva sin anillo interior

RNAB205X - NTN

RNAB205X

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, separable, sin anillo interior, anillo exterior cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior52 mm
Fw - Cota sobre rodillos30 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior15,8 mm
E - Cota sobre rodillos37 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de precisiónP0
Peso0,15 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica22,7 kN
C0r - Carga carga estática32 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo16,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C