Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 0,09 kg |
| Width 1 (Gearbox) | 16 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 20 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 40 mm |
| Código Caja de Cambios | HA1 |