Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC208D1
- F208D1
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marca | NTN |
A - Altura del alojamiento | 36 mm |
Flange thickness (A1) | 15 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 21 mm |
Total height including pressed steel cover (A4) | 62 mm |
Insert IR width (B) | 49,2 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 40 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 102 mm |
Overall length (L) | 130 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 16 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 8 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Peso | 1,8 kg |