• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

S-UCP206D1 - NTN

S-UCP206D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento48 mm
Width over pressed steel covers (A4)62 mm
Insert IR width (B)38,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
h - Altura del centro del rodamiento42,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento17 mm
H2 - Altura del alojamiento83 mm
Distance of attachment bolt holes (J)121 mm
L - Largo del alojamiento165 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento54 mm
u - Ancho agujero de fijación17 mm
N1 - Largo del agujero de montaje20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15,9 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)7 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Peso1,4 kg