Rodamiento rígido de bolas inoxidable, contacto radial, jaula de chapa inoxidable, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
17 mm
D - Diámetro exterior
35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
10 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
22,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
31 mm
rs - Radio mínimo de conexión
0,3 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,037 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
4,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática
3,25 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,15 kN
f0 - Coeficiente
14.34
N ref - Velocidad térmica de referencia
20000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
35000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
4,084 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,916 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
5,276 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
2,638 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,408 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
19 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
33 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento