• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

S62022RS - SNR

S62022RS

Rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable, contacto radial, jaula de acero inoxidable prensado, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior11 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior19,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior30,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,045 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,75 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,17 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad límite mecánica15000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,066 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,934 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,05 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,025 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,383 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI19 mm
da max - Diámetro max apoyo AI19,7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE31 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image