Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de bolas de 1 hilera
S6302EEFG1 - SNR
SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
15 mm
D - Diámetro exterior
42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
24,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
36,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,087 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
8,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática
5,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,25 kN
f0 - Coeficiente
12.32
Tmin - Temperatura mínima
-10 °C
Tmax - Temperatura máxima
80 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
2,558 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,442 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
3,447 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
1,724 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,365 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
20 mm
da max - Diámetro max apoyo AI
24,3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
37 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento