SA65040.14L - SNR
Amortiguadores
SA6504014L es un amortiguador de la marca SNR para el eje delantero izquierdo, de presión de gas, diseñado para los mismos BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 y Serie 3 E90/E91/E92/E93, garantizando un comportamiento en carretera conforme a las especificaciones originales sin necesidad de adaptación.
El amortiguador derecho está disponible con la referencia SA6504013R
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- SA65040.14L
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Shock Absorber Design | Jambe de suspension |
| Fitting position | Avant gauche |
| Shock absorber type | Gaz |
| Related product | SA65040.13R |
| Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
| Tube diameter | 52 mm |
| Piston Rod Diameter | 22 mm |
| Rod thread | M12X150 |
| Weight | 4,175 kg |
| Shock absorber system | Bitube |