Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- SA65053.05
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Weight | 3,691 kg |
Fitting position | Train avant |
Shock absorber type | Gaz |
Shock absorber system | Bitube |
Shock absorber model | Amortisseur télescopique |
Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
Tube diameter | 48 mm |
Piston Rod Diameter | 25 mm |