![SA65113.01](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-SA6511301-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGhlNS9oODUvMTAwMDI1MjAwODA0MTQvNTE1V3g1MTVIX1NBNjUxMTMwMS1TTlJfMS5qcGd8MTU5MThmMDM4MzZhMzhmZWY3MGI5YTNiODcxNWNmZDE0MWJiNmFiMGZiNjc2M2Q0YjZkMTk5NjllMjVmNzQ0NQ)
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- SA65113.01
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Weight | 1,832 kg |
Fitting position | Train avant |
Shock absorber type | Gaz |
Shock absorber system | Bitube |
Shock absorber model | Amortisseur télescopique |
Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
Tube diameter | 40 mm |
Piston Rod Diameter | 12 mm |