![SA65143.04](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-SA6514304-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGg0My9oOWEvMTAwMDI1MjA2NzAyMzgvNTE1V3g1MTVIX1NBNjUxNDMwNC1TTlJfMS5qcGd8ZjY1MzA0YjE3YjYwZTE0ZDExZGNlZmFhYTJhMGU0MWEyNzY4NTViMjJiODYzZTkxYjE2MTg3YzYwNzExOTAxYQ)
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- SA65143.04
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Weight | 6,73 kg |
Fitting position | Train avant |
Shock absorber type | Gaz |
Shock absorber system | Bitube |
Shock absorber model | Jambe de suspension |
Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
Tube diameter | 55 mm |
Piston Rod Diameter | 25 mm |