
Referencia SA96913.12
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- SA96913.12
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Shock absorber type | Gaz |
Fitting position | Train arrière |
Shock absorber system | Bitube |
Shock absorber model | Amortisseur télescopique |
Shock absorber clamping mode | Bossage en bas |
Tube diameter | 40 mm |
Piston Rod Diameter | 12 mm |
Rod thread | M10X125 |
Weight | 1,777 kg |