• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

SESFB208-24 - SNR

SESFB208-24

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento36 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida12,7 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje55,7 mm
B - Ancho anillo interior30,2 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior43,7 mm
d - Diámetro eje38,1 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito60,3 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento21 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto164 mm
H1 - Distancia lado alojamiento / centro del rodamiento114 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación50 mm
J3 - Distancia del agujero de montaje al centro del rodamiento60,3 mm
J4 - Distancia entre los agujeros de fijación41,3 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento100 mm
L2 - Ancho de la brida78 mm
N - Dimension agujero de fijación13,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,69 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8,3 N-m