Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- SES210-31
- SFB210
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Altura del alojamiento | 39 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 12,7 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 55,7 mm |
B - Ancho anillo interior | 30,2 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 43,7 mm |
d - Diámetro eje | 49,213 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 69,9 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 22 mm |
G - Engrasador | M6x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 186,5 mm |
H1 - Distancia lado alojamiento / centro del rodamiento | 131,8 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 69,9 mm |
J3 - Distancia del agujero de montaje al centro del rodamiento | 74,7 mm |
J4 - Distancia entre los agujeros de fijación | 41,4 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 109,5 mm |
L2 - Ancho de la brida | 101,5 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 13,5 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 10 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 35 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 23,1 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,23 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8,3 N-m |