Cuerpo de acero inoxidable moldeado, rodamiento inserto de bolas de contacto radial de acero inoxidable, con excéntrica,junta de un labio, grasa alimentaria.
En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
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
A - Altura del alojamiento | 31 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 13 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 45,7 mm |
B - Ancho anillo interior | 23,8 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 35,7 mm |
d - Diámetro eje | 30 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 44,5 mm |
Dz - Diámetro exterior de la tapa | 70 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 18 mm |
G - Engrasador | M6x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 141 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 117 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 80 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 13,5 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 8 mm |
Width over covers | 53 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 19,4 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 11,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,978 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8,3 N-m |