Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- FC212D1
- UC212D1
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marca | NTN |
A - Altura del alojamiento | 48 mm |
Flange thickness (A1) | 36 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 17 mm |
Centering height (A3) | 12 mm |
Total height including pressed steel cover (A4) | 80 mm |
Insert IR width (B) | 65,1 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 60 |
H3 - Diámetro de centrado | 135 mm |
Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 160 mm |
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 113,1 mm |
Overall length (L) | 195 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 19 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 25,4 mm |
Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 8 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Peso | 5,1 kg |