• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

SM-UCFL211D1 - NTN

SM-UCFL211D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FL211D1
  • UC211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Altura del alojamiento43 mm
Flange thickness (A1)18 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)25 mm
Total height including pressed steel cover (A4)71 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
Distance of attachment bolt holes (J)184 mm
Overall length (L)130 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)10 mm
OTHER FEATURES
Peso3 kg