• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

SM-UKP213D1;H2313X - NTN

SM-UKP213D1;H2313X

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento70 mm
Width over pressed steel covers (A4)107 mm
Insert - total width (B1)65 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Altura del centro del rodamiento76,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento27 mm
H2 - Altura del alojamiento151 mm
Distance of attachment bolt holes (J)203 mm
L - Largo del alojamiento265 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento77 mm
u - Ancho agujero de fijación25 mm
N1 - Largo del agujero de montaje28 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)17 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Peso5,9 kg