• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes en dos partes SNC (D)

SNC.209 - SNR

SNC.209

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC209-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
d1 - Gran diámetro interior55 mm
a - Longitud alojamiento205 mm
b - Ancho base del alojamiento60 mm
c - Altura base del alojamiento25 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento30 mm
h - Altura del centro del rodamiento60 mm
h1 - Altura del alojamiento110 mm
l - Ancho medio del alojamiento85 mm
l1 - Ancho entre TS97 mm
l2 - Ancho entre TA151 mm
l3 - Ancho entre V-ring107
m - Distancia agujero de fijación (longitud)170 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)160 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)34 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)188 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)44 mm
u - Ancho agujero de fijación15 mm
v - Longitud agujero de fijación20 mm
D - Diámetro exterior rodamiento85 mm
B - Ancho RDC12 mm
Cantidad inicial de grasa105 cm³
Diámetro de la clavija5 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte130 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 209 DS
Estanquidad LASC 209 LA
Estanquidad FSSC 209 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 209 TA
Estanquidad SVSC 209 SV
Obturador ECSC511-609EC
Opción V-ringV55A
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM12
Par recomendado para los bulones de fijación65 N-m
Pernos de uniónM12x55
Par recomendado para los tornillos de unión65 N-m
Cargas máximas a 120°80 kN
Cargas máximas a 150°45 kN
Cargas máximas a 180°40 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°280 kN
Cargas de rotura P 55°235 kN
Cargas de rotura P 90°140 kN
Cargas de rotura P 120°100 kN
Cargas de rotura P 150°90 kN
Cargas de rotura P 180°120 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC209
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1209
Anillo de retención (x2)FR85x5,5x3
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2209
Anillo de retención (x2)FR85x3,5x4
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento22209
Anillo de retención (x2)FR85x3,5x4