Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 80 mm |
| d1 - Gran diámetro interior | 90 mm |
| a - Longitud alojamiento | 315 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 90 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 32 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 58 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 95 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 175 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 120 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 137 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 203 mm |
| l3 - Ancho entre V-ring | 147 |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 260 mm |
| m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 252 mm |
| n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 52 mm |
| m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 288 mm |
| n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 66 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 22 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 28 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 140 mm |
| B - Ancho RDC | 11 mm |
| Cantidad inicial de grasa | 440 cm³ |
| Diámetro de la clavija | 6 mm |
| m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 210 mm |

| JUNTAS Y OBTURADORES | | Estanquidad DS | SC 216 DS |
| Estanquidad LA | SC 216 LA |
| Estanquidad FS | SC 216 FSS |
| Estanquidad TA (Taconite) | SC 216 TA |
| Estanquidad SV | SC 216 SV |
| Obturador EC | SNC216-313EC |
| Opción V-ring | V90A |
| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M20 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 290 N-m |
| Pernos de unión | M16x80 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 150 N-m |
| Cargas máximas a 120° | 180 kN |
| Cargas máximas a 150° | 100 kN |
| Cargas máximas a 180° | 90 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 500 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 430 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 265 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 190 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 175 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 220 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Disco de regulación | RDC216 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 1216 |
| Anillo de retención (x2) | FR140x16x5 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 2216 |
| Anillo de retención (x2) | FR140x12,5x5 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | | Rodamiento | 22216 |
| Anillo de retención (x2) | FR140x12,5x5 |