Soportes en dos partes SNC (D)

SNC219 - SNR

SNC219

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC519-616-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior95 mm
d1 - Gran diámetro interior110 mm
a - Longitud alojamiento345 mm
b - Ancho base del alojamiento100 mm
c - Altura base del alojamiento35 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento68 mm
h - Altura del centro del rodamiento112 mm
h1 - Altura del alojamiento212 mm
l - Ancho medio del alojamiento145 mm
l1 - Ancho entre TS159 mm
l2 - Ancho entre TA216 mm
l3 - Ancho entre V-ring176
m - Distancia agujero de fijación (longitud)290 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)280 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)58 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)317 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)70 mm
u - Ancho agujero de fijación22 mm
v - Longitud agujero de fijación28 mm
D - Diámetro exterior rodamiento170 mm
B - Ancho RDC18 mm
Cantidad inicial de grasa700 cm³
Diámetro de la clavija6 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte227 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 219 DS
Estanquidad LASC 219 LA
Estanquidad FSSC 219 FS
Estanquidad TA (Taconite)SC 219 TA
Estanquidad SVSC 219 SV
Obturador ECSC519-616EC
Opción V-ringV110A
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM20
Par recomendado para los bulones de fijación290 N-m
Pernos de uniónM20x100
Par recomendado para los tornillos de unión290 N-m
Cargas máximas a 120°260 kN
Cargas máximas a 150°150 kN
Cargas máximas a 180°130 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°710 kN
Cargas de rotura P 55°580 kN
Cargas de rotura P 90°355 kN
Cargas de rotura P 120°265 kN
Cargas de rotura P 150°230 kN
Cargas de rotura P 180°300 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC219
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1219
Anillo de retención (x2)FR170x18x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2219
Anillo de retención (x2)FR170x12,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento22219
Anillo de retención (x2)FR170x12,5x5