Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 95 mm |
d1 - Gran diámetro interior | 110 mm |
a - Longitud alojamiento | 345 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 100 mm |
c - Altura base del alojamiento | 35 mm |
g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 68 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 112 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 212 mm |
l - Ancho medio del alojamiento | 145 mm |
l1 - Ancho entre TS | 159 mm |
l2 - Ancho entre TA | 216 mm |
l3 - Ancho entre V-ring | 176 |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 290 mm |
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 280 mm |
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 58 mm |
m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 317 mm |
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 70 mm |
u - Ancho agujero de fijación | 22 mm |
v - Longitud agujero de fijación | 28 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 170 mm |
B - Ancho RDC | 18 mm |
Cantidad inicial de grasa | 700 cm³ |
Diámetro de la clavija | 6 mm |
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 227 mm |
JUNTAS Y OBTURADORES | |
---|---|
Estanquidad DS | SC 219 DS |
Estanquidad LA | SC 219 LA |
Estanquidad FS | SC 219 FS |
Estanquidad TA (Taconite) | SC 219 TA |
Estanquidad SV | SC 219 SV |
Obturador EC | SC519-616EC |
Opción V-ring | V110A |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M20 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 290 N-m |
Pernos de unión | M20x100 |
Par recomendado para los tornillos de unión | 290 N-m |
Cargas máximas a 120° | 260 kN |
Cargas máximas a 150° | 150 kN |
Cargas máximas a 180° | 130 kN |
CARGAS DE ROTURA | |
---|---|
Cargas de rotura P 0° | 710 kN |
Cargas de rotura P 55° | 580 kN |
Cargas de rotura P 90° | 355 kN |
Cargas de rotura P 120° | 265 kN |
Cargas de rotura P 150° | 230 kN |
Cargas de rotura P 180° | 300 kN |
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
---|---|
Disco de regulación | RDC219 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | |
---|---|
Rodamiento | 1219 |
Anillo de retención (x2) | FR170x18x6 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | |
---|---|
Rodamiento | 2219 |
Anillo de retención (x2) | FR170x12,5x5 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | |
---|---|
Rodamiento | 22219 |
Anillo de retención (x2) | FR170x12,5x5 |