Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes , en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 100 mm d1 - Gran diámetro interior 115 mm a - Longitud alojamiento 380 mm b - Ancho base del alojamiento 110 mm c - Altura base del alojamiento 40 mm g - Ancho del alojamiento del rodamiento 70 mm h - Altura del centro del rodamiento 112 mm h1 - Altura del alojamiento 215 mm l - Ancho medio del alojamiento 160 mm l1 - Ancho entre TS 177 mm l2 - Ancho entre TA 233 mm l3 - Ancho entre V-ring 191 m - Distancia agujero de fijación (longitud) 320 mm m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) 300 mm n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) 66 mm m2 - Distancia entre punzones (clavija) 348 mm n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) 78 mm u - Ancho agujero de fijación 26 mm v - Longitud agujero de fijación 32 mm D - Diámetro exterior rodamiento 180 mm B - Ancho RDC 18 mm Cantidad inicial de grasa 900 cm³ Diámetro de la clavija 8 mm m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte 250 mm
JUNTAS Y OBTURADORES Estanquidad DS SC 220 DS Estanquidad LA SC 220 LA Estanquidad FS SC 220 FSS Estanquidad TA (Taconite) SC 220 TA Estanquidad SV SC 220 SV Obturador EC SC520-617EC Opción V-ring V120A
EMPULGUERAS G - Bulones de fijación M24 Par recomendado para los bulones de fijación 500 N-m Pernos de unión M24x100 Par recomendado para los tornillos de unión 500 N-m Cargas máximas a 120° 360 kN Cargas máximas a 150° 210 kN Cargas máximas a 180° 180 kN
CARGAS DE ROTURA Cargas de rotura P 0° 750 kN Cargas de rotura P 55° 630 kN Cargas de rotura P 90° 375 kN Cargas de rotura P 120° 280 kN Cargas de rotura P 150° 250 kN Cargas de rotura P 180° 320 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL Disco de regulación RDC220
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 Rodamiento 1220 Anillo de retención (x2) FR180x18x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 Rodamiento 2220 Anillo de retención (x2) FR180x12x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 Rodamiento 22220 Anillo de retención (x2) FR180x12x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4 Rodamiento 23220 Anillo de retención (x2) FR180x4,85x4,85